Cable, Power cable

040B0104

Dolžina kabla [m]: 20, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 20, Napajalna napetost [V] AC: 24 - 230

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.9 Kilogram
Neto masa 0.88 Kilogram
EAN 5715162526668

 

Dolžina kabla [m] 20 m
Država izvora MADE IN CHINA
Enak izdelek 040B0157
Ime izdelka Cable
Količina v pakiranju 20 kos
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 24 V
Oblika električnega priključka Form B and C
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste Power cable
Skupina izdelkov Oil management accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni električni priključek DIN 43650
Tip Accessory
Uporablja se za izdelek COM 10C
COM 20C
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality