KVR 15

034L0092

Maks. delovni tlak [bar]: 28

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.5 Kilogram
Neto masa 0.455 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411639

 

Dodatki No
EU RoHS izjeme No
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ime izdelka Condensing pressure regulator
Ime potrditvenedatoteke REFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretoka Engraved 1-way arrow
Količina v pakiranju 12 kos
Kupčeva številka artikla 00F687
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 31 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 450 psig
Maksimalno območje P [psi] 90 psi
Možnost servisiranja KV valves spare parts
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [kW] 11.5 kW
Nazivna zmog. R134a, vroči plin [TR] 3.03 TR
Nazivna zmog. R22, vroči plin [kW] 13.2 kW
Nazivna zmog. R22, vroči plin [TR] 4.13 TR
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [kW] 14.3 kW
Nazivna zmog. R407C, vroči plin [TR] 4.5 TR
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[k 12 kW
Nazivna zmog.R404A/R507,vroči plin[T 3.27 TR
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 47.3 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 11.8 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 50.4 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 12.7 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 36.6 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 8.2 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 54.4 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 13.8 TR
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 6.2 bar
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Oprema Schrader valve access port
Oznaka UL Yes
Pogoji nazivne zmog. [IMP] Delta p hotgas=6 psi
Delta p liquid=3 psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] Delta p hotgas=0.4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Razpon regulacije [bar] [Maks] 17.5 bar
Razpon regulacije [bar] [Min] 5 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 254 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 73 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -45 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -49 °F
Tip KVR 15
Tovarniška nastavitev [bar] 10 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 145 psig
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Velikost dovoda [mm] 16 mm
Velikost dovoda [palcev] 5/8 in
Velikost odvoda [in] 5/8 in
Velikost odvoda [mm] 16 mm
Vrsta dovodnega priključka Flare
Vrsta odvodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality