KVS 42, Baker

034G2852

Maks. delovni tlak [bar]: 34, Velikost dovoda [palcev]: 1 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 5/8 in

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.332 Kilogram
Neto masa 1.616 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826228

 

Dodatki Stepper valve accessories
Električni priključek M12
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
Fazna induktivnost [µH] 85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA] 141 mA
Fazni tok (RMS) [mA] 100 mA
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] 25.4 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] 12.7 s
Hladilna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ime izdelka Electric regulating valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP ETS 250-800/KVS 42
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Lubricants compatibility MO
POE
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 493 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] 100 %
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] 1.3 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Maksimalni OPD [bar] 33 bar
Material priključkov Baker
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD obratno [bar] 10 bar
MaxOPD obratno [psi] 145 psi
Možnost ročnega upravljanja AST-G service driver
Možnost servisiranja Stepper valve spare parts
Napetost [V] DC [maks.] 13.8 V
Napetost [V] DC [min.] 11.5 V
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 29.3 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 8.3 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 40.4 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 11.4 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 35.3 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 10 TR
Način koraka 2-phase full step
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede nazivne zmog. kond. Full stroke open, normal flow
Oznaka CE Yes
Pogoji nazivne zmog. [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 2
Skupno število korakov 3810 (full steps)
Smer Straightway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks] 65 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min] -40 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks] 150 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min] -40 °F
Tip KVS 42
Upor [kOhm] 0.1 kOhm
Uravnotežen vhod [Da/Ne] Yes
Velikost dovoda [palcev] 1 5/8 in
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost odvoda [in] 1 5/8 in
Vrsta dovodnega priključka Solder ODF
Vrsta motorja Bi-polar
Vrsta odvodnega priključka Solder ODF
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Združljivi krmilniki Danfoss EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Št. dokumenta SCIP b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality