EV222B, Funkcija: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h

032U8529

Soglasje: PED, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.225 Kilogram
Neto masa 1.825 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5702423124473

 

Delnavelikosti šobe [in] 1 1/4 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EV222B
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 1 kos
Komentarji o toleranci medija Aggressive media
Contaminated media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 140 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Stainless steel
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 1000 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 2500 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje Optional Equalization orifice
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste EV222B 32
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Technical & Soft Water
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
PED
UKCA
Specifikacijski ključ EV222B 32SS G 114F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 50 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] 0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 122 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 32 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material FKM
Tip EV222B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1 1/4
Velikost šobe [mm] 32 mm
Vrednost Cv [gal/min] 20.8 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 18 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality