EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.722 Kilogram
Neto masa 0.706 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702423163915

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 5/8 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 580 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 40 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NO
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV224B NO - solenoid valve
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Komentarji o toleranci medija Air with/without mineral oil
Air with/without synthetic oil
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 60 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 870 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje Optional Equalization orifice
Oznaka vrste EV224B 15
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Compressed air
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje DNVGL-CG-0339
Specifikacijski ključ EV224B 15B G 12N NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 140 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material NBR
Tip EV224B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost šobe [mm] 15 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality