EV260B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h

032U8067

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.194 Kilogram
Neto masa 1.132 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423047550

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 3/4 in
Delovanje Proportional
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.5 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145.038 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 7.252 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV260B - solenoid valve
Ime programa delov EV260B
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 16 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 232 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste EV260B 20
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Water & Brine
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ EV260B 20B N 34T NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 80 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 180 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Tesnilni material PTFE
Tip EV260B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost šobe [mm] 20 mm
Vrednost Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 5 m³/h
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality