EV251B, Funkcija: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR

032U538202

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.003 Kilogram
Neto masa 0.941 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428443258

 

Application Closed and Drain
Delnavelikosti šobe [in] 3/4 in
Delovanje Assisted lift operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid coil accessories
Solenoid valve accessories
Električni priključek Spade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV251B - solenoid valve
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Možnost tuljave Clip-on
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 200 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 500 ms
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste EV251B 18
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Poraba energije [W] DC 16 W
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Water,Brine,Oil,Air
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Specifikacijski ključ EV251B 18B G 34N NC688 BB024DS
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 70 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 158 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Tesnilni material NBR
Tip EV251B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost šobe [mm] 18 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.05 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 3.5 m³/h
Vrsta priključka G
Vrsta tuljave BB
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality