EV310B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h

032U4908

Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 3/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.32 Kilogram
Neto masa 0.294 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702423179619

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 1/8 in
Delovanje Direct-operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 102 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 7 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV310B - solenoid valve
Ime programa delov EV310B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 16 kos
Maks. delovni tlak [bar] 7 bar
Maks. delovni tlak [psig] 102 psig
Maksimalna temperatura okolja [°C] 40 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 104 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 16 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 232 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 20 ms
Oznaka vrste EV310B 3
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Oil,Comp.Air,Vacuum
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje DNVGL-CG-0339
Specifikacijski ključ EV310B 3B G 38F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material FKM
Tip EV310B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 3/8
Velikost šobe [mm] 3 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Število načinov 3/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality