EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h

032U380431

Soglasje: UL; UR, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.762 Kilogram
Neto masa 0.721 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428472296

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 3/8 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid coil accessories
Solenoid valve accessories
Električni priključek Spade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme 6(c)
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV225B - solenoid valve
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 12 kos
Komentarji o toleranci medija Slightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 40 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 104 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material DZR brass
Material priključkov DZR brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Možnost tuljave Clip-on
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V] 208 V
Napajalna napetost [V] AC 240 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 20 ms
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste EV225B 10
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Poraba energije [W] 50 Hz 10 W
Poraba energije [W] 60 Hz 9.5 W
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Steam
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
UL
UR
Specifikacijski ključ EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 185 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 365 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] 14 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material PTFE
Tip EV225B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost šobe [mm] 10 mm
Vrednost Cv [gal/min] 2.55 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 2.2 m³/h
Vrsta priključka G
Vrsta tuljave BQ
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality