EV220B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U1236

Soglasje: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.262 Kilogram
Neto masa 0.239 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423020539

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 1/4 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.1 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 290 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 1.45 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 20 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Ime programa delov EV220B 6 - 22
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 20 bar
Maks. delovni tlak [psig] 290 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 30 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 435 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 40 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 250 ms
Oznaka vrste EV220B 6
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Water & Brine
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje DNVGL-CG-0339
GL
PZH
WRAS
Specifikacijski ključ EV220B 6B G 14E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material EPDM
Tip EV220B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/4
Velikost šobe [mm] 6 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.8 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.7 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality