EVRC 15, Funkcija: NC

032L1255

Material: Medenina, Vrednost Kv [m³/h]: 2.7, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.811 Kilogram
Neto masa 0.594 Kilogram
Volume 2.926 Liter
EAN 5702428952422

 

Delovanje ventila Servo-diaphragm
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EVR 10-22
Ime programa delov EVRC
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 6 kos
Lubricants compatibility AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Maks. delovni tlak [bar] 45.2 bar
Maks. delovni tlak [psig] 655 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC 38 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC 20 bar
Maksimalni OPD [bar] tuljava BJ/BX 38 bar
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC 550 psi
Maksimalni OPD [psi] 20 W DC 290 psi
Maksimalni OPD [psi] tuljava BJ/BX 550 psi
Material Medenina
Minimalni ODP [bar] 0.03 bar
Minimalni ODP [psi] 0.44 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Možnost ročnega upravljanja No
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
MWP [bar] PED compliant 49 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opozorilo za srednje območje temperature Defrost max 130°C/265°F
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste Solenoid valve, Solder
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 105 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 221 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Temperatura okolja -40 - 80 °C
Tip EVRC 15
Tuljava No
UL approved refrigerants R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
Velikost dovoda [mm] 16 mm
Velikost odvoda [mm] 16 mm
Velikost šobe [mm] 14 mm
Vrednost Cv [gal/min] 3.1 gal/min
Vrednost Cv pri obrnjenem pretoku [gal/min] 2.9 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 2.7 m³/h
Vrednost Kv pri obratnem pretoku [m³/h] 2.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality