EVUL 6, 1/2 in, Funkcija: NC

032F8210

Material: Nerjavno jeklo, Vrednost Kv [m³/h]: 0.75, Oblika pakiranja: Industrijski paket

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.07 Kilogram
Neto masa 0.069 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702428407014

 

Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EVUL
Količina v pakiranju 40 kos
Lubricants compatibility AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Maks. delovni tlak [bar] 90 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1305 psig
Material Nerjavno jeklo
Minimalni ODP [bar] 0.02 bar
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Možnost ročnega upravljanja No
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opozorilo za srednje območje temperature Defrost max. 130ºC/265ºF
Oznaka vrste Solenoid valve, Solder
Pogonskisistem [mm] 9 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
UR
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 105 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 221 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Temperatura okolja -40 - Coil dependent
Tip EVUL 6
Tuljava No
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Velikost dovoda [palcev] 1/2 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Vrednost Cv [gal/min] 0.87 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.75 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality