Solenoid valve, EVRS 3

032F3081

Funkcija: NC, Vrednost Cv [gal/min]: 0.27, Vrednost Kv [m³/h]: 0.23

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.411 Kilogram
Neto masa 0.388 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

Delovanje ventila Direct
Dodatki Solenoid valve accessories
Funkcija NC
Hladilna sredstva R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EVRS / EVRST
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. delovni tlak [bar] 50 bar
Maks. delovni tlak [psig] 725 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC 21 bar
Maksimalni OPD [bar] 12 W AC 25 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC 14 bar
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Stainless steel
Minimalni ODP [bar] 0 bar
Možnost ročnega upravljanja No
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opozorilo za srednje območje temperature Defrost max 130°C/265°F
Oznaka vrste Solenoid valve
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 105 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 221 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standardni dovodni priključek ISO 228-1
Standardni odvodni priključek ISO 228-1
Temperatura okolja -40 - 80 °C
Tip EVRS 3
Tuljava No
Velikost dovoda [palcev] G 1/4
Velikost odvoda [in] G 1/4
Velikost šobe [mm] 2.6 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.23 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality