EVR 2, Funkcija: NC

032F202831

Material: Medenina, Vrednost Kv [m³/h]: 0.16, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.502 Kilogram
Neto masa 0.451 Kilogram
Volume 0.882 Liter
EAN 5702422076247

 

Delovanje ventila Direct
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Funkcija NC
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Ime izdelka Solenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Ime programa delov EVR
Količina v pakiranju 24 kos
Lubricants compatibility AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Maks. delovni tlak [bar] 45.2 bar
Maks. delovni tlak [psig] 655 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC 38 bar
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC 550 psi
Material Medenina
Minimalni ODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] 25 bar
Možnost ročnega upravljanja No
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
MWP [bar] PED compliant 49 bar
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opozorilo za srednje območje temperature Defrost max 130°C/265°F
Oznaka vrste Solenoid valve, Solder
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Poraba energije 10 W
Poraba energije [W] 50 Hz 11 W
Priključek tuljave DIN Spade
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Solenoid valves
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 105 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 221 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Temperatura okolja -40 - 80 °C
Tip EVR 2
Tuljava Yes
UL approved refrigerants R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Velikost dovoda [mm] 6 mm
Velikost odvoda [mm] 6 mm
Velikost šobe [mm] 2.3 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.18 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.16 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vrsta tuljave BB230AS
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Št. dokumenta SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality