Pressure switch, CS

031E024066

null: 7.00 - 20.00, Funkcija kontakta: TPST, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščita ohišja IP: IP43, Maks. delovni tlak [bar]: 20.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.498 Kilogram
Neto masa 0.448 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208883

 

Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Diaphragm
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta TPST
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Pressure switch
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 30 kos
Maks. delovni tlak [bar] 20 bar
Maks. delovni tlak [psig] 290 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 32 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 464 psig
Moč kontakta AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Maks] 7 bar
Razlika @Nastavitev maksimalnega razpona [bar] [Min] 3.5 bar
Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Maks] 3.5 bar
Razlika @Nastavitev minimalnega razpona [bar] [Min] 2 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 20 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 7 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 290.1 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 101.5 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip CS
Tlak, moški/ženski Female
Velikost električnega priključka Pg 16
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP43
Št. dokumenta SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality