Pilot Valve Body

Shows 5 product(s)

027F1047

CVH

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 10

027F1090

CVH, Varjen

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 15, Vrsta priključka: Varjen

027F1091

CVH

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 15

027F1159

CVH, NPT

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 13, Vrsta priključka: NPT

027F1160

CVH, G, 1/4

Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120, Velikost priključka [mm]: 13, Vrsta priključka: G

Ogled: