DCR

023U0997

Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 1 5/8 in

Podatki o izdelku

Bruto masa 20.96 Kilogram
Neto masa 19.78 Kilogram
EAN 5715162791738

 

Deli priloženi 1 Flat gasket
Dodatki DCR accessories
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme No
Hladilna sredstva R744
Ime datoteke UL odobritve UL-US-2417625-0
Ime izdelka Filter drier, shell
Ime programa delov DCR
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kapaciteta [TR] 149,00
Kapaciteta[Kw] 524
Kategorija II
Koda velikosti jedra 96 cu.in.
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 90 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1305 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja DCR spare parts
Neto prostornina [l] 2.9 L
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA] 98 Fluid Ounce US
Nosilec No
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste DCR 09613B
Pokrov Plug
Port connection type NPT
Prostornina ohišja [foz US] 135 Fluid Ounce US
Prostornina ohišja [l] 4 L
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Filter driers
Skupina tekočine 2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
CRN
UL
Standard priključka EN 1254-1
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0.07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -67 °F
Tip DCR
UL approved refrigerants R744
Velikost spajkanega priključka [in] 1 5/8 in
Velikost vrat (nominalna) [palcev] 1/4 in
Vrsta priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Znamka ELIMINATOR
Število jeder 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality