MCHE D1700-C, Industrijski paket

021U0092

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 24.3, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

Podatki o izdelku

Bruto masa 13.1 Kilogram
Neto masa 9.856 Kilogram
Volume 68.906 Liter
EAN 5702424291846

 

Coil depth [in] 1 in
Coil depth [mm] 25.4 mm
Coil height [in] 25.16 in
Coil height [mm] 639.1 mm
Coil Length [in] 52.13 in
Coil Length [mm] 1324 mm
Design pressure [MPa] 4.5 MPa
Design pressure [psig] 653 psig
Dodatki No
Enak izdelek 021U0085
EU RoHS izjeme 6(c)
Fin pitch [mm] 1.1 mm
Hladilna sredstva R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Ime izdelka Micro Channel heat exchanger
Ime potrditvenedatoteke SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Internal volume [cm3] 1630 cm³
Internal volume [in3] 99.5 in³
Kategorija II
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psig] 653 psig
Material Aluminium
Material priključkov Baker
Mounting bar material Aluminium
Možnost servisiranja No
Nazivna zmogljivost R410A [kW] 24.3 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR] 6.91 TR
Number of tubes [pcs] 65
Oblika pakiranja Industrijski paket
Območje aplikacije Chiller
Refrigeration
Air Conditioning
Operation Ambient Temp [°C] [max] 72 °C
Operation Ambient Temp [°C] [min] -40 °C
Operation Ambient Temp [°F] [max] 162 °F
Operation Ambient Temp [°F] [min] -40 °F
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste D1700-C
Part Number DF0091
Pogoji nazivne zmog. [IMP] Air speed=492 ft/min
Ambient temp.=95 °F
Delta t=21.6 °F
Subcooling=9 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] Air speed=2.5 m/s
Ambient temp.=35 °C
Delta t=12 °C
Subcooling=5 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 1
2
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
PED
UL
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 121 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 250 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip MCHE D1700-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost dovoda [mm] 15.88 mm
Velikost dovoda [palcev] 5/8 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Velikost odvoda [mm] 12.7 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality