MPHE C22-E, Število plošč: 40

021H7872

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.653 Kilogram
Neto masa 2.06 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN 5702424259013

 

Application Chiller
EU RoHS izjeme No
Funkcija Evaporator
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 30 bar
Maks. delovni tlak [psi] 435 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije Null
Oprema Stud
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste C22-E
Plate material no. AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 G1/2
Razpon velikosti priklj. Q2 G3/4
Razpon velikosti priklj. Q3 1/2 in
Razpon velikosti priklj. Q4 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
UL
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE C22-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2 G External thread connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče M
Št. modela 22
Število plošč 40

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality