MPHE D118L-E, Število plošč: 70

021H2727

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Podatki o izdelku

Bruto masa 26.789 Kilogram
Neto masa 26.639 Kilogram
Volume 38.123 Liter
EAN 5702424270667

 

Application Universal
EU RoHS izjeme No
Funkcija Evaporator
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija III
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psi] 653 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije With distributor
Oprema Stud
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste D118L-E
Plate material no. AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 G2-1 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2 G2-1 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4 1 3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE D118L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 External thread connection
Vrsta priklj. Q2 External connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče EM
Št. modela 118
Število plošč 70

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality