MPHE H62L-CX, Število plošč: 36

021H0376

Maks. delovni tlak [bar]: 48

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.751 Kilogram
Neto masa 7.89 Kilogram
Volume 26.063 Liter
EAN 5702424274832

 

Application Heat pump
EU RoHS izjeme No
Funkcija Condenser
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 48 bar
Maks. delovni tlak [psi] 696 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 316L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije Null
Oprema Stud
Oznaka vrste H62L-CX
Plate material no. AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 G1"1/4"-1"1/8"
Razpon velikosti priklj. Q2 G1"1/4"-1"1/8"
Razpon velikosti priklj. Q3 3/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4 5/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
KRAIA
PED
UA
RoHS
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip MPHE H62L-CX
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 G External thread connection
Vrsta priklj. Q2 G External thread connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče X
Št. modela 62
Število plošč 36

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality