BPHE B3-020, Število plošč: 8

021B0878

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.308 Kilogram
Neto masa 1.048 Kilogram
Volume 5.245 Liter
EAN 5702424283988

 

Application Universal
EU RoHS izjeme No
Funkcija Null
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Brazed plate heat exchanger
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 30 bar
Maks. delovni tlak [psi] 435 psi
Material lota Copper brazing
Material plošče AISI 304
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opomba glede funkcije Null
Oprema Null
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste B3-020
Plate material no. AISI 304
Podvržen (uredbi) OEEO No
Razpon velikosti priklj. Q1 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q2 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q3 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q4 7/8 in
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] 200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] -196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] 320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] -390 °F
Tip BPHE B3-020
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Vrsta priklj. Q1 Solder connection
Vrsta priklj. Q2 Solder connection
Vrsta priklj. Q3 Solder connection
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče H
Št. modela 020
Število plošč 8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality