NRD 12s, Maks. delovni tlak [bar]: 49

020B1136

Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.102 Kilogram
Neto masa 0.088 Kilogram
Volume 0.152 Liter
EAN 5702428571951

 

EN13463-3, dostop do vira vžiga Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Differential pressure valve
Indikator smeri pretoka On product label
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 24 kos
Konstrukcija Piston
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 710 psig
Material Medenina
Material priključkov Baker
Minimalni ODP [bar] 1.4 bar
Minimalni ODP [psi] 20.3 psi
Minimalni padec tlaka [bar] 1.4 bar
Minimalni padec tlaka [psi] 20.3 psi
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Oznaka UL Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Check valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 155 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 311 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip NRD 12s
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Velikost dovoda [mm] 12 mm
Velikost odvoda [mm] 12 mm
Vrednost Cv [gal/min] 2.8 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 2.42 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality