NRVT 10sH, Maks. delovni tlak [bar]: 140

020-6411

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.264 Kilogram
Neto masa 0.203 Kilogram
Volume 0.655 Liter
EAN 5702424234454

 

EN13463-3, dostop do vira vžiga Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R744
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Check valve
Indikator smeri pretoka On product label
Količina v pakiranju 30 kos
Konstrukcija Piston
Maks. delovni tlak [bar] 140 bar
Maks. delovni tlak [psig] 2031 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Minimalni ODP [bar] 0.25 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka UL Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Check valves
Smer Straightway
Smer pretoka Single-flow
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -40 °F
Tip NRVT 10sH
Velikost dovoda [palcev] 3/8 in
Velikost odvoda [in] 3/8 in
Vrednost Kv [m³/h] 1.2 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality