Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
020-6401 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140 NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/192906/ID398535565812-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140 NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/192906/ID398535565812-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
NRVT 10s, Maks. delovni tlak [bar]: 140
020-6401
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|