BE024DS

018F7914

Napajalna napetost [V] DC: 24, Zaščitaohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.352 Kilogram
Neto masa 0.327 Kilogram
Volume 0.308 Liter
EAN 5702428170918

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Barva Blue
Color Blue
Description Coil BE024DS 24V DC Box
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek Terminal box
Frekvenca [Hz] DC
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV258B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 32 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Magnetic coils
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste BE024DS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 16 W
Površina prevodnika [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] 6 mm
Priključek tuljave Connection Box
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] 50 °C
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost EN 60730-1
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje LLC CDC TYSK
UL
Standardtuljave VDE 0580
Tip Magnetic coil
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost pogona[mm] 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality