BY240CS

018F7908

Napajalna napetost [V] AC: 208, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.276 Kilogram
Neto masa 0.266 Kilogram
Volume 0.268 Liter
EAN 5702428170963

 

Ambient temperature range [°F] 120 °F
Barva Blue
Color Blue
Description Coil BY240CS 230/208-240V 50/60Hz
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritve MH29671
Ime izdelka v dokumentu SCIP RD
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV250B
EV251B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 50 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V] 208 V
Napajalna napetost [V] AC 208 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Magnetic coils
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste BY240CS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 32 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 28 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 16 W
Poraba energije [W] 60 Hz 14 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] 50 °C
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost EN 60730-1
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL approval
Standardni električni priključek EN175301-803
Standardtuljave VDE 0580
Tip Magnetic coil
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona[mm] 13.5 mm
Več informacij UL approved coil
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Št. dokumenta SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality