Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
018F6251 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/108732/ID106633640864-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/108732/ID106633640864-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
BF230AS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje
018F6251
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|