Pressure switch, RT117L

017L004266

null: 10.00 - 30.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.02 Kilogram
Neto masa 0.91 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702428042574

 

China RoHS compliance Yes
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT (neutral zone)
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 42 bar
Maks. delovni tlak [psig] 610 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 47 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 682 psig
Maksimalno nevtralno območje [bar] 3 bar
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Product Name Description Pressure switch
Razlika kontakta [bar] 1 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 30 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 10 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 435.1 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 145 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT117L
Tlak, moški/ženski Male
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality