Pressure switch, BCP3
017B0110
null: 0.00 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.70 - 1.40, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 16.0
null: 0.00 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.70 - 1.40, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 16.0
Bruto masa | 0.651 Kg |
Neto masa | 0.624 Kg |
Volume | 1.528 Liter |
EAN | 5702428362191 |
Bruto masa | 0.651 Kg |
Neto masa | 0.624 Kg |
Volume | 1.528 Liter |
EAN | 5702428362191 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.4 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.7 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 10.2 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 20.3 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | DIN-plug |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime potrditvene datoteke | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 230 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 17.6 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 255 psig |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 6 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 87.02 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 24 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803 |
Tip | BCP3 |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | Pg 11 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Več informacij |
Stainless steel bellows Stainless steel connector |
Vrsta kontaktne obremenitve | A |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Št. dokumenta SCIP | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diferencial [bar] [Maks] | 1.4 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 0.7 bar |
Diferencial [bar] [Min] | 10.2 psi |
Diferencial [psi] [Maks] | 20.3 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | DIN-plug |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime potrditvene datoteke | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina v pakiranju | 9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 230 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 17.6 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 255 psig |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Možnost servisiranja | No |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 6 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 87.02 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 0 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
Razpočni tlak [bar] | 24 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | EN 175301-803 |
Tip | BCP3 |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | Pg 11 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Več informacij |
Stainless steel bellows Stainless steel connector |
Vrsta kontaktne obremenitve | A |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP65 |
Št. dokumenta SCIP | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |