China RoHS compliance |
Out of scope |
Diferencial [bar] |
1.5 bar |
Diferencial [psi] |
21.8 psi |
Dodatki |
Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
DIN-plug |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
Električni spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka |
Bellows |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT gold |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual Max |
Ime potrditvene datoteke |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Količina v pakiranju |
9 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
40 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
580 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe |
44 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
638 psig |
Moč kontakta |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Možnost servisiranja |
No |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Pressure Switch |
Product Name Description |
Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] |
25 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] |
5 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] |
362.59 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] |
72.52 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-4 °F |
Razpočni tlak [bar] |
60 bar |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Skupina tekočine |
1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Standard tlačnega priključka |
ISO 228-1 |
Standardni električni priključek |
EN 175301-803 |
Tip |
BCP6H |
Tlak, moški/ženski |
Male |
UK RoHS compliance |
Yes |
Velikost električnega priključka |
Pg 11 |
Velikost tlačnega priključka |
1/2 |
Vrsta kontaktne obremenitve |
A |
Vrsta tlačnega priključka |
G |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Št. dokumenta SCIP |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |