Pressure switch, BCP5H

017B0046

Regulation range [bar] Pe: 2.00 - 16.00, Differential [bar]: 1.20, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 32.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.61 Kg
Neto masa 0.542 Kg
Volume 1.642 Liter
EAN 5702423248148

 

China RoHS compliance Out of scope
Diferencial [bar] 1.2 bar
Diferencial [psi] 17.4 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Ime potrditvene datoteke TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 32 bar
Maks. delovni tlak [psig] 465 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 35.2 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 511 psig
Moč kontakta AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Product Name Description Pressure switch
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 16 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 2 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 231.06 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 29 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 48 bar
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek EN 175301-803
Tip BCP5H
Tlak, moški/ženski Male
UK RoHS compliance Yes
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta kontaktne obremenitve A
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality