Pressure switch, RT112W
017-528266
null: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
null: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0
Bruto masa | 0.92 Kilogram |
Neto masa | 0.81 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423121304 |
Bruto masa | 0.92 Kilogram |
Neto masa | 0.81 Kilogram |
Volume | 2.76 Liter |
EAN | 5702423121304 |
China RoHS compliance | Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Diferencial [bar] | 0.07 bar |
Diferencial [psi] | 1 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 7 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 100 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 8 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 116 psig |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 1.1 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 0.1 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 16 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 1.5 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razpočni tlak [bar] | 28 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT112W |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
China RoHS compliance | Yes |
Contact rating @ 250K cycles |
AC15=1 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=2 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=14 A, 400 V |
Diferencial [bar] | 0.07 bar |
Diferencial [psi] | 1 psi |
Dodatki | Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka | Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | IV |
Količina v pakiranju | 15 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 7 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 100 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 8 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 116 psig |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Pressure Switch |
Product Name Description | Pressure switch |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 1.1 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 0.1 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 16 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 1.5 psig |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
Razpočni tlak [bar] | 28 bar |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Skupina tekočine | 1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Tip | RT112W |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 1/2 |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Št. dokumenta SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |