Pressure switch, RT31W

017-526766

null: 2.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.30 - 1.00, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.984 Kilogram
Neto masa 0.864 Kilogram
Volume 2.732 Liter
EAN 5702428042949

 

China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Diferencial [bar] [Maks] 1 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencial [bar] [Min] 4.4 psi
Diferencial [psi] [Maks] 14.5 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 22 bar
Maks. delovni tlak [psig] 320 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 25 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 363 psig
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Product Name Description Pressure switch
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 10 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 2 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 145 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 29 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpočni tlak [bar] 88 bar
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT31W
Tlak, moški/ženski Male
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality