Pressure switch, RT200

017-523866

Regulation range [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differential [bar]: 0.25, Contact function: SPDT, Reset function: Manual Max, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP54, Max. Working Pressure [bar]: 22.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.98 Kg
Neto masa 0.864 Kg
Volume 2.761 Liter
EAN 5702423120925

 

China RoHS compliance Yes
Diferencial [bar] 0.25 bar
Diferencial [psi] 3.6 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Hladilna sredstva R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 22 bar
Maks. delovni tlak [psig] 320 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 25 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 363 psig
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Product Name Description Pressure switch
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 6 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 0.2 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 87 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 2.9 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT200
Tlak, moški/ženski Male
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP54
Št. dokumenta SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality