Pressure switch, RT6AEB

017-513466

null: 10.00 - 28.00, Diferencial [bar]: 1.50, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP54, Maks. delovni tlak [bar]: 34.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.24 Kilogram
Neto masa 1.126 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428130813

 

Besedilo za prodajo ATEX -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Diferencial [bar] 1.5 bar
Diferencial [psi] 14.5 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Max
Ime izdelka Pressure switch
Kategorija IV
Količina v pakiranju 15 kos
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 495 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 38 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 551 psig
Moč kontakta Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku Weld nipple d6.5/D10mm
Oznaka CE Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 28 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 10 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 406.1 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 145 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 136 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT6AEB
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP54
Št. dokumenta SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality