Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
017-511066 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure switch, RT110
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressure switch, RT110
017-511066
null: 0.20 - 3.00, Diferencial [bar]: 0.08, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP54, Maks. delovni tlak [bar]: 7.0