China RoHS compliance |
Yes |
Diferencial [bar] |
0.5 bar |
Diferencial [bar] [Min] |
7.3 psi |
Diferencial [psi] [Maks] |
9.4 psi |
Dodatki |
Switches accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključek |
Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski |
Female |
Električni spec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Element za zaznavanje tlaka |
Bellows |
EN 60947, električne lastnosti |
Insulation: 400V Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual Min |
Hladilna sredstva |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina v pakiranju |
15 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
320 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe |
25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
363 psig |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja |
Contact systems |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Pressure Switch |
Opombe o tlačnem priključku |
Cutting ring 6mm tube |
Product Name Description |
Pressure switch |
Razpon regulacije |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] |
5 bar |
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] |
-0.8 bar |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-58 °F |
Razpočni tlak [bar] |
88 bar |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka |
ISO 8434-1 |
Standardni električni priključek |
DIN 40430 |
Tip |
RT1A |
Tlak, moški/ženski |
Male |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL approved refrigerants |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Velikost električnega priključka |
2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka |
12 x 1.5 |
Vrsta tlačnega priključka |
M |
Zaščita ohišja IP |
IP66 |
Št. dokumenta SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |