Dodatki za stikala, Sensor pocket

017-421666

Uporablja se za izdelek: RT; KP, Min. dolžina ohišja tipala [mm]: 465, Vrsta tlačnega vhodnega priključka: G, Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]: 1/2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.176 Kilogram
Neto masa 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

Deli priloženi Gasket set
Dolžina priključka ohišja tipala [mm] 22 mm
Ime izdelka Sensor pocket
Količina v pakiranju 12 kos
Material tuljke tipala Medenina
Min. dolžina ohišja tipala [in] 18 5/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 465 mm
Notranje ohišje tipala Ø [mm] 9.5 mm
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Sensor pocket
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni vhodni tlačni priključek ISO 228-1
Tip Accessory
Tlačni vhod, notranji/zunanji External
Uporablja se za izdelek KP
RT
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/2
Vrsta tlačnega vhodnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zunanje ohišje tipala Ø [mm] 11 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality