Nadomestni del, RT

017-404266

Tip: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: RT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.08 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN 5702423160228

 

Funkcija kontakta SPDT
Ime izdelka SPDT switch
Količina v pakiranju 24 kos
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste SPDT switch
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Contact systems
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Spare part
Uporablja se za izdelek RT
Uporablja se za opombe o izdelku Max. Reset version
Rising temp
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality