EV220B, Funkcija: NC, Prirobnica, 130 m³/h, NBR

016D3332

Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 36.22 Kilogram
Neto masa 34.409 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422130758

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 4 in
Delovanje Servo-operated (piston)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.25 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 3.6 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Flanges
Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme No
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EV220B 65 - 100
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 1 kos
Komentarji o toleranci medija Neutral media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 218 psig
Material Cast iron
Material priključkov Cast iron
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 5000 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 29000 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje Optional Equalization orifice
Oznaka vrste EV220B 100
Pogon B
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priporočila glede medija Water,Brine,Oil,Air
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 2
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključ EV220B 100CI FL10 N NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka EN 1092-1
Tesnilni material NBR
Tip EV220B
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 4 in
Velikost šobe [mm] 100 mm
Vrednost Cv [gal/min] 150 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 130 m³/h
Vrsta priključka Prirobnica
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality