WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.056 Kilogram
Neto masa 0.957 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702422035145

 

Deli priloženi Control element
Spring housing
Dodatki Generic accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 47/64 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Pilot for water reg. valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP WV Valves
Ime programa delov WVTS
Količina v pakiranju 8 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 57 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 134.6 °F
Možnost servisiranja Water valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 0 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 32 °F
Tip WVTS
Uporablja se za izdelek WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality