HE 1.5

015D0005

Maks. delovni tlak [bar]: 35

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.998 Kilogram
Neto masa 0.924 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422040460

 

Dodatki No
Hladilna sredstva R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Ime izdelka Tube-in-tube heat exchanger
Ime izdelka v dokumentu SCIP HE 0.5 - 8.0
Količina v pakiranju 10 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 510 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 52 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 755 psig
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R513A
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -60 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -76 °F
Tip HE 1.5
Velikost dovoda [mm] 18 mm
Velikost odvoda [mm] 12 mm
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality