SGP 3/4 RX, NPT

014L0005

Maks. delovni tlak [bar]: 52, Vrsta priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.102 Kilogram
Neto masa 0.092 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818940

 

Dodatki No
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Ime datoteke UL odobritve REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelka Sight glass socket
Ime potrditvenedatoteke REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlage No indicator
Količina v pakiranju 19 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Oznaka UL Yes
Plavajoča krogla [kos] 1 kos
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sight glasses
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGP 3/4 RX
UL approved refrigerants R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Velikost priključka 3/4 in
Velikost priključka [in] 3/4 in
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality