Zigbee

014G2479

Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.777 Kilogram
Neto masa 0.777 Kilogram
EAN 5715162502853

 

Aplikacija Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
Barva Bela RAL 9010
Brezžični standard Zigbee
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
Dolžina [mm] 84 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Danfoss Ally Boiler Relay
Kompatibilnost glasovnih ukazov Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Oznaka CE Yes
Razred programske opreme A
Sistemska integracija Danfoss Ally™
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Danfoss Ally™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
Stopnja onesnaženja 2
Tip Danfoss Ally™ Boiler Relay
Vrsta adapterja N/A
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 84 mm
Št. dokumenta SCIP 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality