Danfoss Ally™ začetni paket, Zigbee, Število termostatskih glav (vklj.): 1

014G2440

Danfoss AllyTM začetni paket (Gateway + 1 elektronska glava), Zigbee

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.553 Kilogram
Neto masa 0.27 Kilogram
Volume 1.699 Liter
EAN 5702424056551

 

Aplikacija Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
Radiatorji, toplovodno talno ogrevanje
Barva RAL 9016
Brezžični standard Zigbee
Description Danfoss AllyTM začetni paket (Gateway + 1 elektronska glava)
Dolžina kabla [m] 1 m
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] 50 Hz
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Funkcija Regulacijski termostat
Ime izdelka v dokumentu SCIP Danfoss Ally Starter Pack
Izhodna napetost [V] DC 5 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Kompatibilnost glasovnih ukazov Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Moč prenosa [mW] [Maks] 79 mW
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije (v mirovanju) [W] 2 W
Poraba energije [W] 5 W
Prenos [m] [Maks] 30 m
Razred IP termostata 20
Razred programske opreme A
Sistemska integracija Danfoss Ally™
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Danfoss Ally™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Soglasje CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Stopnja onesnaženja 2
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Tip Danfoss Ally™ Starter Pack
Višina [mm] 95 mm
Vrsta adapterja M30
RA
RAV
RAVL
Vrsta baterije Alkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta baterije 2 x 1,5 V AA- alkalni bateriji
Vrsta pogona Elektromehanski
Vrsta zaslona BREZ DISPLEJA
Vsebuje baterije Yes
Št. dokumenta SCIP 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Število termostatskih glav (vklj.) 1 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality