Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee

Podatki o izdelku

Bruto masa 250 Gram
Neto masa 70 Gram
Volume 0.767 Liter
EAN 5702424056544

 

Aplikacija Stanovanjska (stopnja onesnaženja 2)
Radiatorji, toplovodno talno ogrevanje
Barva RAL 9016
Brezžični standard Zigbee
Description Danfoss AllyTM Gateway
Dolžina [mm] 95 mm
Dolžina kabla [m] 1 m
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] 50 Hz
Frekvenca oddajanja [GHz] 2.4 GHz
Funkcija Regulacijski termostat
Ime izdelka v dokumentu SCIP Danfoss Ally Gateway
Izhodna napetost [V] DC 5 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Kompatibilnost glasovnih ukazov Amazon Alexa
Google Assistant
Google Home
Moč prenosa [mW] [Maks] 79 mW
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije (v mirovanju) [W] 2 W
Poraba energije [W] 5 W
Prenos [m] [Maks] 30 m
Razred IP termostata 20
Razred programske opreme A
Sistemska integracija Danfoss Ally™
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Danfoss Ally™
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Soglasje CE
UA.TR.089
EAC
UKCA
Stopnja onesnaženja 2
Temperatura okolice [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Tip Danfoss Ally™ Gateway
Višina [mm] 95 mm
Vrsta zaslona BREZ DISPLEJA
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 23 mm
Št. dokumenta SCIP fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality