SGRN, NPT

014-0006

Maks. delovni tlak [bar]: 35, Vrsta priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.074 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

Dodatki No
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ime datoteke UL odobritve REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelka Sight glass socket
Indikator vlage N indicator
Količina v pakiranju 19 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
Oznaka UL Yes
Plavajoča krogla [kos] 3 kos
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sight glasses
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Soglasje UL
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGRN
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Velikost priključka 1/2 in
Velikost priključka [in] 1/2 in
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Št. dokumenta SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality