SGR, NPT

014-0002

Maks. delovni tlak [bar]: 35, Vrsta priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.074 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422108900

 

Dodatki No
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Ime datoteke UL odobritve REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelka Sight glass socket
Indikator vlage No indicator
Količina v pakiranju 19 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
Oznaka UL Yes
Plavajoča krogla [kos] 3 kos
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sight glasses
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGR
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Velikost priključka 1/2 in
Velikost priključka [in] 1/2 in
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality