RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RAVK PN16 25-65/2m

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.42 Kilogram
Neto masa 0.42 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421500491

 

Description RAVK PN16 25-65/2m
Dolžina kapilare [m] 2 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 82 mm
Funkcija Regulator temperature
Ime izdelka v dokumentu SCIP 013U8063
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 65 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 25 °C
Porast Ks 0.1
Premer temperaturnega tipala [mm] 9.5 mm
Priključek tipala M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Različica vgradnje prosto
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip RAVK
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 25 "
Št. dokumenta SCIP 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality